ZHCUCM0
December 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试装置和过程
2.1.1
EVM 连接
2.1.2
测试设备
2.1.3
建议的测试设置
2.1.3.1
输入连接
2.1.3.2
输出接头
2.1.4
测试程序
2.1.4.1
线路和负载调节,效率
3
实现结果
3.1
性能数据和结果
3.1.1
EVM 特性
3.1.2
转换效率
3.1.3
工作波形
3.1.3.1
通过 EN 启动和关断
3.1.3.2
通过 VIN 启动
3.1.3.3
负载瞬态响应
3.1.3.4
输出电压纹波
3.1.4
热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
6.1
商标
7
相关文档
2.1.4.1
线路和负载调节,效率
如前所述设置 EVM。
将负载设置为恒阻或恒流模式并具有 0A 的灌电流。
将输入源从 0V 增加到 24V;使用电压表 1 测量输入电压。
将输入电源的电流限值增加到 5A。
使用电压表测量输出电压 V
OUT
,将负载电流从 0A 更改为 5A;V
OUT
必须保持在负载调节规格之内。
将负载电流设置为 2.5A(50% 额定负载)并将输入源电压从 5.5V 更改为 28V;V
OUT
必须保持在线路调节规格之内。
将负载降至 0A。将输入源电压降至 0V。