ZHCUCM0 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动和关断
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
      4. 3.1.4 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

物料清单

表 4-1 中展示了 TPS54538EVM 物料清单。

表 4-1 物料清单
位号数量说明器件型号制造商(1)
!PCB11印刷电路板

BSR269

不限

C1、C2、C3

3

电容,陶瓷,10µF,35V,+/-10%,X7R,1210

GRM32ER7YA106KA12K

MuRata

C4、C11

2

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

C0603C104K5RACAUTO

Kemet

C5

1电容,陶瓷,0.022uF,50V,+/-10%,X7R,0603

C0603C223K5RACTU

Kemet

C6

1电容器,陶瓷,0.01μF,50V,+/-5%,X7R,0603

C0603C103J5RACTU

Kemet
C71电容,陶瓷,0.033uF,25V,±5%,X7R,0603

C0603C333J3RACTU

Kemet
C8、C91电容,陶瓷,22μF,35V,+/-20%,X5R,1206

C3216X5R1V226M160AC

TDK

C12

1

电容,陶瓷,12pF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,0603

C0603C120J5GACTU

Kemet

C13

1

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

C0603C101F5GACTU

Kemet

D1

1

二极管,齐纳,5.1V,200mW,SOD-323

MMSZ5231BS-7-F

Diodes Inc.

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用

J1、J2

2

端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH

ED120/2DS

On-Shore Technology

J3、J5

2

接头,100mil,2x1,金,TH

PBC02SAAN

Sullins Connector Solutions
J4

1

接头,100mil,3x1,锡,TH

PEC03SAAN

Sullins Connector Solutions

L1

1电感,屏蔽,Hyperflux,5.6µH,6.9A,0.0165Ω,SMD74439346056Wurth Elektronik
LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷THT-14-423-10Brady
R1

1

电阻,49.9k,1%,0.1W,0603RC0603FR-0749K9LYageo

R2

1

电阻,12k,1%,0.1W,0603

RC0603FR-0712KL

Yageo

R3

1电阻,49.9,1%,0.1W,0603RC0603FR-0749R9LYageo

R4

1

电阻,220k,0.1%,0.063W,0603

CPF0603B220KE

TE Connectivity

R5

1

电阻,30.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

ERJ-3EKF3002V

Panasonic

R81电阻,100k,1%,0.1W,0603RC0603FR-07100KLYageo
R9

1

电阻,0,5%,0.1W,0603

RC0603JR-070RL

Yageo
SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3

3

分流器,100mil,镀金,黑色SNT-100-BK-GSamtec
TP1、TP3

2

测试点,通用,红色,TH

5010Keystone

TP2、TP4、TP9

3

测试点,通用,黑色,TH

5011Keystone
TP5、TP6、TP7、TP8

4

测试点,通用,黄色,TH

5014Keystone
U11

3.8V 至 28V 输入,5A,200kHz - 2.2MHz,低 IQ 同步降压转换器

TPS54538RQF德州仪器 (TI)

C10

0

电容,陶瓷,22μF,35V,+/-20%,X5R,1206

C3216X5R1V226M160ACTDK

C14、C19、C21

0

电容,陶瓷,1uF,50V,±10%,X7R,0603

UMK107AB7105KA-TTaiyo Yuden

C15、C16

0

电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

CGA5L3X7R1H475K160AE

TDK

C17、C18

0

电容,陶瓷,2.2µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

CGA4J3X7R1H225K125AE

TDK

C20

0

0603,50V,0.1uF,X7R,±10 % 容差,SMT,多层陶瓷电容器

GCM188R71H104KA57J

Murata

FB1

0

WE-CBA SMT EMI 抑制,铁氧体磁珠,1812 尺寸,70Ω,6A

782965700

Wurth Elektronik

L2

0

1.2µH 屏蔽模压电感器 5.8A 18mΩ 最大 2-SMD

744316220

Wurth Electronics

R6、R70电阻,0.51Ω,1%,0.25W,0805CRM0805-FX-R510ELFBourns

R10

0

电阻,220k,1%,0.1W,0603

RC0603FR-07220KL

Yageo

除非备选器件型号或备选制造商 栏中另有说明,否则所有器件均可替换为等效产品。