ZHCUCM0 December 2024
参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 TPS54538 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。
图 2-1 EVM 测试设置| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN (J1) | 转换器的正输入电压 |
| GND (J1) | 转换器的负输入电压 |
| VOUT (J2) | 转换器的正输出电压 |
| GND (J2) | 转换器的负输出电压 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
VIN_sen(TP1) | 测量输入电压。 |
VOUT_sen(TP3) | 测量输出电压。 |
GND(TP9) | 转换器接地。 |
SS/PG (TP7) | 软启动功能或电源正常功能,具体取决于模式选择。 |
| BODE(TP5) | 环路响应的注入点。 |
EN (TP8) | 转换器的 EN 指示器。 |
SYNC (TP6) | SYNC 时钟注入。 |
接头(J3 和 J4) | 将 J3 和 J4 保持断开状态可启用转换器。 连接 J3 的(PIN-1 至 PIN-2)和 J4 的(PIN-1 至 PIN-2)可以通过外部电阻分压器 R1 和 R2 来设置系统 UVLO 电压。 连接 J3 的(PIN-1 至 PIN-2)和 J4 的(PIN-2 至 PIN-3)可以禁用转换器。 |
| 插头 (J5) | 选择电源正常模式后,连接 J5 的(PIN-1 至 PIN-2),将 PG 引脚连接到上拉电压。 |