ZHCUCL5 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 地址选择
    5. 2.5 电源
    6. 2.6 编程接头
    7. 2.7 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
        1. 3.1.2.1 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 入门
    4. 3.4 信息选项卡
    5. 3.5 数据选项卡
    6. 3.6 寄存器选项卡
    7. 3.7 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TMP113 是一款采用小型 6 引脚 WCSP 封装的数字输出温度传感器,该传感器在生产环境中进行了校准,可实现高精度。该器件采用与 SMBus 和 I2C 接口兼容的两线制环境进行通信,并具有 4 个使用地址选择引脚的 I2C 地址选项。该器件可设置为进行连续转换或单次转换,此外还具有警报功能。有关该 IC 的更多信息,请参阅器件数据表。表 1-3 包含了在使用该 EVM 时要考虑的有关 TMP113 的一些参数。

表 1-3 器件规格
器件规格 值
工作温度范围 -40°C 至 125°C
工作电源电压范围 1.4V 至 5.5V
温度精度(0°C 至 60°C) ± 0.3°C
温度精度(-25°C 至 85°C) ± 0.5°C

温度精度(-40°C 至 125°C)

± 0.75°C