ZHCUCL5 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 地址选择
    5. 2.5 电源
    6. 2.6 编程接头
    7. 2.7 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
        1. 3.1.2.1 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 入门
    4. 3.4 信息选项卡
    5. 3.5 数据选项卡
    6. 3.6 寄存器选项卡
    7. 3.7 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单 (BOM)
说明位号器件型号数量制造商封装参考值
印刷电路板!PCB1SENS1321不限
电容,陶瓷,2.2µF,16V,+/-10%,X5R,0402C1, C6GRM155R61C225KE11D2MuRata04022.2µF
电容,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0603C2、C7C1608X5R1A106M080AC2TDK060310µF
电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402C3、C4C0402C100K4GACTU2Kemet040210pF
电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402C5、C13、C15、C16、C17LMK105BJ104KV-F5Taiyo Yuden04020.1µF
电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402C8、C9、C10JMK105B7474KVHF3Taiyo Yuden04020.47µF
通用片状多层陶瓷电容器,0201,10000pF,X7R,15%,10%,10VC11GRM033R71A103KA01D1MuRata020110nF
电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402C14CL05B222JB5NNNC1Samsung Electro-Mechanics04022200pF
电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X5R,0201C18、C19CL03A104KP3NNNC2Samsung Electro-Mechanics02010.1µF
二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523D1、D2BZT52C6V2T-72Diodes Inc.SOD-5236.2V
LED,绿色,SMDD3SML-LX0603GW-TR1LumexLED,绿色,0603绿色
LED,红色超高亮,SMDD4150060SS750001Wurth ElektronikLED_0603红色超高亮
硅肖特基二极管,-55°C 至 85°C,SOD323,卷带,绿色环保D5BAT60A1InfineonSOT323
LED,黄色,SMDD6150060YS750001Wurth ElektronikLED_0603黄色
连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMTJ148037-10001MolexUSB Type-A 直角
铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402L1BLM15AG221SN1D1MuRata0402220Ω
厚膜片式电阻,0805,0Ω,0.125W,5%R01CR0805-J/-000ELF1Bourns08050Ω
电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402R1、R2ERJ-2GEJ220X2Panasonic040222Ω
电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402R3ERJ-2GEJ104X1Panasonic0402100kΩ
R4ERJ-2RKF6800X1Panasonic0402680Ω
电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402R5RMCF0402FT1M001Stackpole Electronics Inc04021.00MΩ
电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402R6RMCF0402FT1K501Stackpole Electronics Inc04021.50kΩ
电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402R7ERJ-2GEJ470X1Panasonic040247Ω
电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402R8ERJ-2RKF1100X1Panasonic0402110Ω
电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402R9、R10、R15、R16CRCW04024K70JNED4Vishay-Dale04024.7kΩ
电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402R11RK73B1ETTP103J1KOA Speer040210kΩ
电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402R12、R13ERJ-2GEJ102X2Panasonic04021.0kΩ
电阻,33.0k,1%,0.063W,0402R14RC0402FR-0733KL1Yageo America040233.0kΩ
开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMTS1CHS-01TB1Copal Electronics开关,单个顶部滑动,2.5mm x 8mm x 2.5mm
开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMDSW1PTS820 J20M SMTR LFS1C&K Components3.9x2.9mm
测试点,黑色,穿孔,RoHS,大容量TP150111Keystone穿孔测试点
测试点,红色,穿孔,RoHS,大容量TP250101Keystone穿孔测试点
单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)U1、U4TLV70033DCKR2德州仪器 (TI)DCK0005A
适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)U2TPD4E004DRYR1德州仪器 (TI)DRY0006A
16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)U5MSP430F5528IRGCR1德州仪器 (TI)RGC0064B
超小型,1.4V 至 5.5V 电源,±0.75°C 精度,I2C 数字温度传感器U6TMP113AIYBGR1德州仪器 (TI)DSBGA6
低功耗单路反相门,DSF0006A,LARGE T&RU11SN74AUP1G04DSFR1德州仪器 (TI)DSF0006A
IC TRNSLTR 双向 8VSSOPU12TCA9517DGKR1德州仪器 (TI)DGK0008A
晶体,24MHz,SMDY1XRCGB24M000F2P00R01MuRata2x1.6mm
接头,2.54mm,3x1,金,THJ2GBC03SAAN0Sullins Connector Solutions接头,2.54mm,3x1,TH
厚膜片式电阻,0805,0Ω,0.125W,5%R02、R03、R04CR0805-J/-000ELF0Bourns08050Ω