ZHCUCL5 November 2024
TMP113EVM 的分接部分有一个“地址选择”部分,其封装可容纳 4 个可焊接跳线电阻器。默认 EVM 配置通过跳线 R01 将 ADDR 连接到 GND。可以将跳线移动到 R02、R03 或 R04 封装,以将 ADDR 引脚分别连接到 SDA、SCL 或 VDD。有关每个 ADDR 引脚配置的相应 I2C 地址,请参阅表 2-2。注意一次只能安装 1 根跳线,以避免短路。
将传感器分接部分中的 ADDR 引脚连接到外部连接时,必须首先移除所有跳线以避免短路。然后,可焊接接头引脚或导线,通过用户的定制连接将 ADDR 连接到 GND、VDD、SDA 或 SCL。
| 目标 I2C 地址 | ADDR 引脚连接 |
|---|---|
| 1001000 | GND |
| 1001001 | VDD |
| 1001010 | SDA |
|
1001011 |
SCL |