ZHCUCK3A August 2024 – November 2024 DLPC8445
此命令用于指定显示模块中每个 LED 允许的最大 10 位电流。
此命令用于设置当 DB 启用或禁用时可以使用的最大 LED 电流。启用 DB 后,最大 LED 电流可能会受到闪存中存储的 DB 密度到电流 LUT 的进一步限制。
此命令可防止用户在使用命令设置 RGB LED 电流时意外将 LED 电流设置为高于系统可以处理的值。