ZHCUCK3A August 2024 – November 2024 DLPC8445
此命令用于在使用 WPC 算法进行调整后读取 LED 占空比。
通过设置 WPC 启用命令启用 WPC 后,WPC 会自动调整 LED 占空比,直到达到目标白点。嵌入在系统中的光传感器用于监测施加到 DMD 的照明光。
在使用此命令读取占空比之前,请确保已启用 WPC。
可以通过命令获取外观来读取目标白点和标称实现该白点的目标占空比。为了维持目标白点,WPC 使用的实际 LED 占空比会因需要而与目标值不同,以补偿系统的光学机械容差和随温度和老化而产生的 LED 性能漂移。