ZHCUCK3A August 2024 – November 2024 DLPC8445
单独的控制器引脚 (HOST_IRQ) 向主机元件报告控制器是否处于繁忙状态。上电复位后,前端通信器件必须等待,直到信号变为高电平状态。当信号持续保持低电平时,这表示控制器引导序列有问题。再继续操作之前,必须解决问题的根源。
发送命令后,HOST_IRQ 会拉至低电平,直至命令完成执行。如果用户在执行第一条命令时尝试发送另一条命令,则应用处理器应确认 HOST_IRQ 是处于高电平还是低电平,然后相应地决定是否发送该命令。此过程不仅确保时钟没有延长,I2C 总线上的其他器件不受影响,还保证了命令处理程序被占用,此时不能发送其他命令。