ZHCUCK3A August 2024 – November 2024 DLPC8445
此命令用于启用 WPC 功能。
白点校正 (WPC) 是一项自动调整红色、绿色和蓝色 LED 的占空比,直到达到目标白点的功能。固件中设置了每个外观的目标白点。使用命令获取外观来读取有效外观的目标白点。
启用后,WPC 会连续运行。控制器定期从光传感器读取测量数据并更新占空比。持续运行可确保消除白点随时间推移而产生的任何漂移(例如由于 LED 发热而导致),从而始终保持目标白点。
为了实现 WPC 算法的正确收敛和运行,必须在启用 WPC 之前通过设置 WPC 校准命令或通过 EEPROM 加载 WPC 传感器校准数据。
请注意,动态纯黑命令优先于其他颜色处理算法。