ZHCUCK3A August 2024 – November 2024 DLPC8445
本部分介绍了针对 DLPC8445 和 DLPC8445V 实现的命令协议。此协议由应用处理器使用,通过使用任一受支持的命令来控制 DLPC8445 和 DLPC8445V。该协议适用于所有受支持的外设接口。
此协议指定灵活长度的标头。最小标头长度为一个字节。第一个标头字节指明如何解释其余字节,例如操作码、数据和校验和(用于错误检测)。标头中还有一个目标参数用于将命令定向到投影仪应用程序中的不同实体。
对于需要最少开销字节的应用程序,使用这种灵活的标头长度方法可以选择一个字节的标头。对于更稳健的应用程序,可以配置一个包括数据长度和/或校验和的更大标头。