ZHCUCJ9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
    2. 2.2 EVM 连接器和测试点
    3. 2.3 测试步骤
      1. 2.3.1 设备
      2. 2.3.2 充电模式
      3. 2.3.3 运输模式
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

EVM 设置

表 2-1 中列出了跳线连接和跳线说明。表 1-1 中列出了建议的运行条件。

表 2-1 跳线说明
跳线名称说明
J1为 I2C 引脚提供上拉到 3p3V 的上拉电阻。
J2VIN 和 GND 连接器。来自外部电源的输入电压。建议电压为 5V,OVP 为 18.5V。处于 OVP 模式时的最大输入电压为 25V。
J3VBAT 和 GND 连接器。电池连接,使用跳线以便轻松访问。
J4电池组连接器。使用 JST 接头的电池连接。
J5TS 电位器连接器。将 TS 电位器连接到 TS 引脚。保持此跳线断开会使 TS 引脚保持断开。
J6USB2ANY 连接器;用于将器件连接到 USB2ANY 评估板,以便计算机与 EVM 相连。
J7用于连接 3p3V 的 VIO 连接器。
J8、J9用于连接其他模块的电路板连接器。
J10用于连接 3p3V 的 /INT 连接器。
J11I2C 上拉。
J14Mirco-USB 连接器(对于 VIN 为可选件)BQ25188EVM 连接。
BQ25188EVM