ZHCUCJ9 October 2024 BQ25188
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VBAT | 电池电压范围 | 2.2 | 4.6 | V | |
| VIN | 输入电压范围 (IIN < 50mA) | 2.7 | 18 | V | |
| VIN | 输入电压范围 | 2.7 | 12 | V | |
| IIN | 输入电流范围(IN 至 SYS) | 1.1 | A | ||
| ISYS(直流) | SYS 放电电流(直流) | 2 | A | ||
| ISYS(峰值) | SYS 放电电流 (tpulse <20ms) | 3 | A | ||
| IBAT | 电池放电电流(BAT 至 SYS) | 3 | A | ||
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 125 | °C | |