ZHCUCJ9 October 2024
若要进入运输模式,请通过 I2C 事务设置 EN_SHIP_RST 位或 PB_LPRESS_ACTION 位来启用运输模式,如图 2-6 所示:
如果将 EN_RST_SHIP 设置为 2b01,请通过移除 VIN 来进入运输模式。如果通过将 PB_LPRESS_ACTION 设置为 2b10 来启用运输模式,请按住 TS/MR 按钮并保持配置的 tLPRESS,然后移除 VIN。
当 SYS (SC#2) 上的电压降至 0V 时,已启用运输模式。
图 2-6 SHIP_RST 寄存器