ZHCUCJ9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
    2. 2.2 EVM 连接器和测试点
    3. 2.3 测试步骤
      1. 2.3.1 设备
      2. 2.3.2 充电模式
      3. 2.3.3 运输模式
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

充电模式

按以下方式连接设备:

  • 电源 (PS#1):5V 时 BQ25188 的 VIN
  • 电源 (PS#2):3.7V 时 BQ25188 的 VBAT
  • 示波器通道 (SC#1):VIN
  • 示波器通道 (SC#2):VSYS
  • 示波器通道 (SC#3):VBAT

打开电源 PS#2,然后打开电源 PS#1。VSYS 会升高到 4.5V 电平。只要 TS 保持在默认配置并且没有其他故障,器件就会开始充电。

BQ25188EVM BQ25188 EVM 连接图 2-1 BQ25188 EVM 连接

若要调整充电电流或更改其他参数,请将 USB2ANY 连接到 EVM,然后启动 TI Charger GUI。

注: 如果电源(VIN 和 VBAT)关断,则用户需要重新启动 TI Charger GUI,以使正确的 I2C 事务反映在 TI Charger GUI 中。
BQ25188EVM TI Charger GUI 器件选择图 2-2 TI Charger GUI 器件选择

从充电器选项中选择 BQ2518X。点击 Quick Start 或 Register Map。

BQ25188EVM BQ25188EVM 已连接图 2-3 BQ25188EVM 已连接

“Quick Start”(快速启动)如图 2-4 所示。

BQ25188EVM 快速入门图 2-4 快速入门

“Register Map”(寄存器映射)如图 2-5 所示。

BQ25188EVM 寄存器映射图 2-5 寄存器映射