ZHCUCJ9 October 2024
使用 BQ25188EVM 评估模块 (EVM) 评估 BQ25188 器件。该 EVM 支持高达 1A 的充电电流和高达 3A 的 SYS 电流。BQ25188EVM 提供用于器件按钮功能评估的外部 MR、用于 TS 功能评估的 TS 电位器电路以及用于 I2C 连接功能的 USB2ANY 端口。该 EVM 还包含一个用于数字上拉电源轨的分立式 LDO,并具有用于实现可配置性的跳线。