ZHCUCH9 November 2024
使用以下步骤运行实验 1 的代码:
运行工程。BT4CH_userParam_chX->dutyRef_pu = 0.06BT4CH_userParam_chX->en_bool = 1BT4CH_userParam_chX->Relay_ON 设置为 1 以启用输出继电器BT4CH_measure_V_I_chX 变量显示直流/直流转换器的输出电流和电压。调整 BT4CH_userParam_chX->DutyRef_pu 以确保电流大概为 15A。
图 3-13 ADS8588S CONVST 和 BUSY 信号
图 3-14 实验 1 表达式窗口,开环
图 3-16 电流控制开环频率响应