ZHCUCH9 November 2024
电池测试仪设备包括各种用于测试单个电芯、电池模块和高压电池包的设备。测试设备包含精密电源和数据采集系统,用于给电池充电和放电,并可测量电芯的各种参数。
图 1-1 显示简化的锂离子电池制造工艺。最后阶段是下线调节,其中包括电芯化成和测试。在制造锂离子电芯时,化成是一个关键的步骤。在化成过程中,电芯会经历初始充电和放电的过程,从而形成固体电解质界面 (SEI) 层。SEI 层的质量影响电池电芯的容量和可靠性。为了控制化成过程,请使用精确的可编程电源对电芯进行充电和放电。这些电源称为电池化成系统或电池测试仪。电池测试仪所需的电压和电流精度通常在满量程的 ±0.02% 至 ±0.05% 之间。
图 1-1 简化的锂离子电池制造工艺