ZHCUCH9 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流和电压控制器
      2. 2.2.2 直流/直流转换器启动
      3. 2.2.3 高分辨率 PWM 生成
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P650DK
      2. 2.3.2 ADS8588S
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 在 Code Composer Studio 中打开工程
      2. 3.2.2 工程结构
      3. 3.2.3 软件流程图
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 用于对电流和电压环路进行调优的硬件设置
      2. 3.3.2 用于测试双向功率流的硬件设置
      3. 3.3.3 用于电流和电压校准的硬件设置
    4. 3.4 测试过程
      1. 3.4.1 实验变量定义
      2. 3.4.2 实验 1.开环电流控制 - 单相
        1. 3.4.2.1 设置实验 1 的软件选项
        2. 3.4.2.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.2.3 运行代码
      3. 3.4.3 实验 2.闭环电流控制 - 单相
        1. 3.4.3.1 设置实验 2 的软件选项
        2. 3.4.3.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.3.3 运行代码
      4. 3.4.4 实验 3.开环电压控制 - 单通道
        1. 3.4.4.1 设置实验 3 的软件选项
        2. 3.4.4.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.4.3 运行代码
      5. 3.4.5 实验 4.闭环电流和电压控制 - 单通道
        1. 3.4.5.1 设置实验 4 的软件选项
        2. 3.4.5.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.5.3 运行代码
      6. 3.4.6 实验 5.闭环电流和电压控制 - 四通道
        1. 3.4.6.1 设置实验 5 的软件选项
        2. 3.4.6.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.6.3 运行代码
      7. 3.4.7 校准
    5. 3.5 测试结果
      1. 3.5.1 电流环路负载调节
      2. 3.5.2 电流环路线性测试
      3. 3.5.3 电压环路线性测试
      4. 3.5.4 DCM 启动
      5. 3.5.5 双向电流开关时间
      6. 3.5.6 热性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

运行代码

使用以下步骤运行实验 2 的代码:

  1. 要运行该实验,请确保按节 3.3.2所述设置硬件。
  2. 通过点击菜单栏中的 TIDA-010090 运行工程。
  3. 在监视视图中,检查 Expression Window 中 BT4CH_InputVoltageSense_V 是否处于 12V 至 15V 范围内。
  4. 从 Expression Window 中设置以下参数:
    • 将 BT4CH_userParam_chX->Relay_ON 设置为 1 以启用输出继电器。
    • BT4CH_userParam_chX->iref_A = 15.0。
    • 设置 BT4CH_userParam_chX->en_bool = 1。
    • 有关 Expression Window 设置,请参阅图 3-19。
  5. BT4CH_measureVI_chX 变量显示直流/直流转换器的输出电流和电压。Isense1_A 显示值接近 iref_A 设置,误差为 ±1mA。
  6. 图 3-20 显示了用于测试环路稳定性的 SFRA 设置。点击 SysConfig 页面中的 Run SFRA 图标。此时将弹出 SFRA GUI。
  7. 在 SFRA GUI 上选择器件对应的选项;例如,对于 F28P65x,请选择 Floating Point。点击 Setup Connection 按钮。在弹出窗口中,取消选中“boot-on-connect”选项,然后选择合适的 COM 端口。点击 OK 按钮。返回到 SFRA GUI,然后点击 Connect 按钮。
  8. SFRA GUI 将连接到器件。现在可以通过点击 Start Sweep 启动 SFRA 扫描。完整的 SFRA 扫描需要几分钟才能完成。完成之后,即显示包含测量值的图形,如图 3-21 所示。
  9. 频率响应数据保存在工程文件夹的 SFRA 数据文件夹下,并使用 SFRA 运行的时间添加时间戳。
TIDA-010090 实验 2 表达式窗口,闭环图 3-19 实验 2 表达式窗口,闭环
TIDA-010090 用于闭环电流控制的 SFRA 设置图 3-20 用于闭环电流控制的 SFRA 设置
TIDA-010090 电流控制闭环频率响应图 3-21 电流控制闭环频率响应