ZHCUCH9 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流和电压控制器
      2. 2.2.2 直流/直流转换器启动
      3. 2.2.3 高分辨率 PWM 生成
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P650DK
      2. 2.3.2 ADS8588S
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 在 Code Composer Studio 中打开工程
      2. 3.2.2 工程结构
      3. 3.2.3 软件流程图
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 用于对电流和电压环路进行调优的硬件设置
      2. 3.3.2 用于测试双向功率流的硬件设置
      3. 3.3.3 用于电流和电压校准的硬件设置
    4. 3.4 测试过程
      1. 3.4.1 实验变量定义
      2. 3.4.2 实验 1.开环电流控制 - 单相
        1. 3.4.2.1 设置实验 1 的软件选项
        2. 3.4.2.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.2.3 运行代码
      3. 3.4.3 实验 2.闭环电流控制 - 单相
        1. 3.4.3.1 设置实验 2 的软件选项
        2. 3.4.3.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.3.3 运行代码
      4. 3.4.4 实验 3.开环电压控制 - 单通道
        1. 3.4.4.1 设置实验 3 的软件选项
        2. 3.4.4.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.4.3 运行代码
      5. 3.4.5 实验 4.闭环电流和电压控制 - 单通道
        1. 3.4.5.1 设置实验 4 的软件选项
        2. 3.4.5.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.5.3 运行代码
      6. 3.4.6 实验 5.闭环电流和电压控制 - 四通道
        1. 3.4.6.1 设置实验 5 的软件选项
        2. 3.4.6.2 生成和加载工程以及设置调试环境
        3. 3.4.6.3 运行代码
      7. 3.4.7 校准
    5. 3.5 测试结果
      1. 3.5.1 电流环路负载调节
      2. 3.5.2 电流环路线性测试
      3. 3.5.3 电压环路线性测试
      4. 3.5.4 DCM 启动
      5. 3.5.5 双向电流开关时间
      6. 3.5.6 热性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

在 Code Composer Studio 中打开工程

使用以下步骤在 Code Composer Studio (CCS) 中启动工程:

  1. 从 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) 工具文件夹安装 Code Composer Studio。建议使用版本 12.4 或更高版本。
  2. 通过以下两种方式之一安装 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:
    1. 转至 CCS 并点击 View → Resource Explorer。在 TI Resource Explorer 下,转至 C2000WARE-DIGITAL-POWER-SDK,然后点击安装按钮。
    2. 通过 C2000Ware Digital Power SDK 工具文件夹
  3. 安装完成后,关闭 CCS,然后打开一个新的工作区。CCS 自动检测 powerSUITE。有时必须重新启动 CCS 才能使更改生效。
注: 默认情况下,powerSUITE 随 SDK 一起安装。

现在,可以使用以下方法之一导入固件工程:

  • 使用 Resource Explorer
    1. 在 Resource Explorer 中的 C2000WARE-DIGITAL-POWER-SDK 下,点击 powerSUITE → Solution Adapter Tool。
    2. 从直流/直流部分下提供的设计列表中选择 TIDA-010090。
    3. 将显示开发套件页面。用于运行工程的图标显示在顶部栏中。点击 Run Project。
    4. 此操作将工程导入到工作区环境中,并显示具有与图 3-2 类似的 GUI 的配置页面。
    5. 如果不显示该 GUI 页面,请参阅 C2000WAREDIGITAL-POWER-SDK 资源浏览器中 powerSUITE 下的“常见问题解答”部分。
  • 直接从解决方案文件夹导入
    1. 用户还可以执行以下操作来直接导入工程:进入 CCS 内部以点击 Project → Import CCS Projects,并浏览到位于 /solutions/tida_010090/f28p65x/ccs 中的解决方案文件夹。
    2. 出现两个工程规范:一个工程规范带有 powerSUITE,另一个工程规范不带 powerSUITE。点击任一规范都会创建该工程的一个自包含文件夹,其中包含所有依赖项。
    3. 为发现 powerSUITE GUI 限制或希望为生产代码移除 powerSUITE 的客户提供了非 powerSUITE 工程。
    4. 本文档将指导用户完成 powerSUITE 工程,但可通过修改 powerSUITE settings.h 文件中的相关 #defines 并使用非 powerSUITE 工程重复所有步骤,本设计指南对此进行了介绍。
    TIDA-010090 本设计的 powerSUITE 页面图 3-2 本设计的 powerSUITE 页面