ZHCUCH9 November 2024
使用以下步骤运行实验 5 的代码:
运行工程。BT4CH_InputVoltageSense_V 是否处于 12V 至 15V 范围内。BT4CH_userParam_chX->Relay_ON 设置为 1 以启用输出继电器。BT4CH_userParam_chX->iref_A = 5.0BT4CH_userParam_chX->vrefCharge_V = 4.2BT4CH_userParam_chX->en_bool = 1BT4CH_measureVI_chX 变量显示直流/直流转换器的输出电流和电压。BT4CH_userParam_chX->Dir_bool。