ZHCUCH8C November 2024 – December 2025
AM261x LaunchPad 会将 20 路 ADC 输入映射到 BoosterPack 接头。该 LaunchPad 中使用的所有 ADC 输入都受到 ESD 保护。
有多个多路复用器根据所选的 BoosterPack 模式决定 ADC 输入信号的路径。下表显示了 BoosterPack 模式多路复用器中使用的多路复用器选择信号逻辑。
图 2-29 BoosterPack 模式多路复用器选择逻辑| BP_MUX_SW_S0 | BP_MUX_SW_S1 | BP_MUX_SW0_N_AND_SW1 | BP_MUX_SW0_XOR_SW1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
图 2-30 ADC/DAC 接口ADC 和 DAC 需要电压基准。AM261x LaunchPad 具有两个开关,让用户可以在 ADC 和 DAC 电压基准之间进行选择。
图 2-31 ADC 和 DAC VREF 开关
图 2-32 LP-AM261 ADC/DAC VREF 开关DAC VREF 开关 (S1) 是一个单极双掷开关,用于控制 AM261x SoC 的 ADC VREF 输入。
| DAC VREF 开关位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 引脚 1-2(左侧) | AM261x 片上 LDO |
| 引脚 2-3(右侧) | 外部 DAC VREF 接头 |
ADC VREF 开关 (S2) 包含两个单极双掷开关,用于控制 AM261x SoC 的 ADC VREF 输入。
| ADC VREF 开关位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 引脚 1-2(下方) | 板载 PMIC 1.8V 输出 |
| 引脚 2-3(上方) | 外部 ADC VREF 接头 |
| 引脚 4-5(下方) | 板载 PMIC 1.8V 输出 |
| 引脚 5-6(上方) | 外部 ADC VREF 接头 |