ZHCUCH8C November 2024 – December 2025
AM261x 器件有一处器件勘误(勘误编号 i2479),该勘误与器件处于 OSPI 引导模式时的 OSPI 复位信号相关。在 OSPI 引导模式下,AM261x 引导 ROM 会将 GPIO61 配置为 OSPI0_RESET_OUT0,在加电时将其驱动为低电平,以复位外部 OSPI 闪存器件。然而,由于 OSPI 控制器中的复位信号管理问题,该引脚在闪存器件复位后不会置为无效并驱动为高电平。闪存器件会一直保持复位状态,进而导致引导失败。LP-AM261 展示了针对此问题的一种解决方法。实施细节如下:
图 6-1 LP-AM261 OSPI 复位方案有关此问题的硬件解决方法的更多详情,请参阅 AM26x 硬件设计指南文档中的 AM261x OSPI/QSPI 引导引脚要求一节。
在 LP-AM261 修订版本 E2(和 E1)上运行 RMII 以太网时,由于在 PCB 上违反了 RMII 的信号布线长度匹配规则,10% 的数据包会出现 RX CRC 或 RX 对齐代码错误。此问题将在 EVM 的下一个修订版本中修复,以使数据和时钟布线长度正确匹配。
所有其他以太网模式和协议都不会遇到此问题,预计能够正常工作,不会出错。