注: AM261x LaunchPad 需要一个 5V、3A 的电源才能正常工作。该套件不包括 5V、3A 的电源,必须单独订购。据了解,
Belkin USB-C 墙壁充电器 能够与该 LaunchPad 和随附的 Type-C 电缆搭配使用。有关电源要求的更多信息,请参阅
节 2.2。
注: 根据内部测试,在高功耗用例期间,LaunchPad 上的 AM261x SoC (U1) 温度可达到甚至超过 55℃。本用户指南声明旨在提醒用户注意这种温度情况。

注: 外部电源或电源配件要求:
- 标称输出电压:5VDC
- 最大输出电流:3000mA
- 电力输送
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。