ZHCUCH8C November 2024 – December 2025
AM261x 的引导模式由 DIP(双列直插式封装)开关 (SW4) 或测试自动化接头选择。当 PORz 切换时,测试自动化接头使用 I2C 扩展缓冲器来驱动引导模式。表 2-12 展示了支持的引导模式。表 2-13 展示了每种引导模式的 DIP 开关配置。

| 引导模式或外设 | 引导介质或主机 | ROM 活动/注释 |
|---|---|---|
| OSPI-OSPI (4S)、50MHz、SDR、0x6B | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 OSPI 4S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式 |
| UART、XMODEM、115200bps | 外部主机 | ROM 将 UART0 配置为 115200bps 的波特率,并使用 x-modem 协议从外部 PC 终端下载映像 |
| OSPI-OSPI (1S)、50MHz、SDR、0x0B | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 OSPI 1S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式 |
| OSPI (8S)、SDR、33MHz、0x8B | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 8S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式 |
| DevBoot | 不适用 | 为支持 SBL 开发,R5 将启动 ROM,初始化 PLL,无 L2,执行 TCMA 和 TCMB PBIST,无 L2 和 TCM memInit。仅在 FS 器件上受支持 |
| xSPI (1S->8D),20MHz,SFDP | 闪存存储器、外部主机 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 xSPI 8D 模式,读取 SFDP 表以获取读取命令并从外部闪存下载映像,具有 SFDP 的闪存仅支持 JEDEC 标准修订版 D。如果发生任何故障,器件会返回 UART 引导模式 |
| USB DFU | 外部主机 | ROM 将 USB 控制器配置为在器件模式下工作,并将映像下载到 L2 存储器中进行处理。如果发生任何故障,器件会返回 UART 引导模式。支持高速(HS、480Mbps)下的 USB 2.0 器件模式 |
| 引导模式 | AM261x SOP[3:0] | SW4.4(SOP3 反转) | SW4.3(SOP2 反转) | SW4.2(SOP1 反转) | SW4.1(SOP0 反转) |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPI-OSPI (4S)、50MHz、SDR、0x6B | 0000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UART、XMODEM、115200bps | 0001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OSPI-OSPI (1S)、50MHz、SDR、0x0B | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| OSPI (8S)、SDR、33MHz、0x8B | 0011 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DevBoot | 1011 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| xSPI (1S->8D),20MHz,SFDP | 1100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USB DFU | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 |