ZHCUCH8C November 2024 – December 2025
LP-AM261 具有一个 64Mb、1.8V OSPI 闪存存储器器件 (MX25UW6445GXDQ00),该器件连接至 AM261x MCU 的 OSPI0 接口。OSPI 闪存器件由 PMIC 的 1.8V LDO 输出供电。AM261x 可从闪存到这个与 OSPI0 相连的存储器器件上的二进制映像引导。
LP-AM261 具有一个 128Mb、1.8V PSRAM 存储器器件 (APS12808L-OBMX-BA),该器件连接至 AM261x MCU 的 OSPI1 接口。OSPI PSRAM 由 PMIC 的 1.8V LDO 输出供电。AM261x 可以利用接口连接外部存储器。
AM261x OSPI1 信号布线可以选择路由至 30 引脚高密度连接器,以连接兼容的 OSPI 存储器附加电路板。表 2-17 详细说明了为了实现连接到扩展连接器的 OSPI1 布线路径,需要对电阻器进行的修改。
| LP-AM261 Net | DNI 电阻器 | 组装电阻器 |
|---|---|---|
| EX_OSPI1_CLK | R242 | R245 |
| EX_OSPI1_D0 | R291 | R286 |
| EX_OSPI1_D1 | R282 | R276 |
| EX_OSPI1_D2 | R294 | R289 |
| EX_OSPI1_D3 | R283 | R277 |
| EX_OSPI1_D4 | R292 | R287 |
| EX_OSPI1_D5 | R284 | R278 |
| EX_OSPI1_D6 | R295 | R290 |
| EX_OSPI1_D7 | R285 | R279 |
| EX_OSPI1_DQS | R293 | R288 |
| EX_OSPI1_CSn0 | R248 | R243 |
| EX_OSPI1_ECC_FAIL | R249 | R244 |
| EX_OSPI1_RSTn | R247 | R241 |
图 2-13 OSPI1 扩展连接器 - 电阻器
图 2-14 OSPI1 扩展连接器 - 组装电阻器
图 2-15 LP-AM261 OSPI 接口