ZHCUCH0A October 2024 – July 2025
MCF8329RRYEVM 可供用户评估采用 32 引脚 WQFN 封装的 MCF8329A-Q1 电机驱动器的性能。评估模块 (EVM) 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到 MCF8329A-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329A-Q1 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。