ZHCUCH0A October   2024  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

C1

1

10µF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,10µF,6.3VDC

603

885012106006

Wurth Elektronik

C2

1

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X7R,0603

603

885012206020

Wurth Elektronik

C3

1

470nF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X7R II 类,470nF,100VDC

805

885012207130

Wurth Elektronik

C4

1

1µF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,1µF,6.3VDC

603

885012106003

Wurth Elektronik

C5

1

10µF

10µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608)

603

885012106031

Wurth

C6

1

10µF

电容,陶瓷,10uF,100V,+/-20%,X7R,2220

2220

22201C106MAT2A

AVX

C7、C11、C16、C47

4

100nF

0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)

603

885012206120

Wurth Electronics

C8、C9、C10

3

1µF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,1µF,25VDC

603

885012106022

Wurth Elektronik

C18、C20、C44

3

4.7µF

电容器,陶瓷,4.7µF,100V,+/-10%,X7S,1210

1210

GRM32DC72A475KE01L

MuRata

C21、C22、C23

3

0.01µF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X7R,10nF,100VDC

805

885012207122

Wurth Elektronik

C33

1

10µF

WCAP-ASLI 铝电解电容器,V 形芯片,D6.3 x H7.7mm,10μF,80V

D6.3 x H7.7mm

865081745005

Wurth Elektronik

C34、C35

2

390μF

电容,铝制,390μF,100V,+/-20%,0.026Ω,TH

D12.5xL35mm

EKYB101ELL391MK35S

Chemi-Con

C36

1

100pF

WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,100pF,10VDC

603

885012206003

Wurth Elektronik

C46

1

4.7uF

电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-20%,X7R,0603

603

GRM188Z71A475ME15D

MuRata

C48

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,16V,+/-10%,X7R,0603

603

885012206034

Wurth Elektronik

C49

1

1µF

电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,0805

805

885012207103

Wurth Elektronik

D1、D3

2

亮绿色

LED,亮绿色,SMD

LED_0805

150080VS75000

Wurth Elektronik

D2

1

红色

LED,红色,SMD

LED_0805

150080RS75000

Wurth Elektronik

D4

1

40V

二极管,肖特基,40V,0.75A,AEC-Q101,SOD-323

SOD-323

BAT165E6327HTSA1

Infineon Technologies

D13、D14

2

红色

红色 625nm LED 指示 - 分立式 2V 0603(公制 1608)

603

150060RS75003

Wurth Electronics

H1、H2、H3、H4

4

六角螺柱,1"L #4-40 尼龙

螺柱

1902E

Keystone

H5、H6、H7、H8

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

J1、J2、J3

3

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J4

1

接头,100mil,14x1,金,TH

14x1 接头

TSW-114-07-G-S

Samtec

J5

1

插座,USB 2.0,Micro B,5 个位置,R/A,SMT

插座,USB 2.0,Micro B,5 位,0.65mm 间距,R/A,SMT

1051640001

Molex

J6、J8

2

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

61300311121

Wurth Elektronik

J7

1

接头,2.54mm,4x1,金,TH

接头,2.54mm,4x1,TH

61300411121

Wurth Elektronik

J9

1

接头,100mil,16x2,金,TH

16x2 接头

TSW-116-07-G-D

Samtec

J10

1

2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.375" (9.53mm),穿孔

CONN_TERM_BLK2

691250910002

Wurth Electronics

J11

1

3 位,线至板,端子块,与板齐平,0.375" (9.53mm),穿孔

CONN_TERM_BLK3

691250910003

Wurth Electronics

J13

1

接头,2.54mm,4x2,金,TH

接头,2.54mm,4x2,TH

TSW-104-08-L-D

Samtec

L1

1

110Ω

铁氧体磁珠,110Ω(100MHz 时),4.1A,0603

603

74279228111

Wurth Elektronik

LBL1

1

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6

6

MOSFET 60V N 沟道 NexFET 功率 MOSFET,单 D2PAK,1.6mΩ 3-DDPAK/TO-263,-55 至 175

DDPAK

CSD18536KTTT

德州仪器 (TI)

R1、R2、R21、R23、R24、R48

6

10.0k

电阻,10.0k,0.05%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

ERA-3ARW103V

Panasonic

R7、R8、R9、R10

4

5.1k

电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW06035K10JNEA

Vishay-Dale

R11、R12、R43、R45、R49

5

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R13、R14

2

820

电阻,820,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-07820RL

Yageo

R15

1

2.00k

电阻,2.00k,0.1%,0.1W,0603

603

RG1608P-202-B-T5

Susumu Co Ltd

R16

1

47k

电阻,47k,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-0747KL

Yageo

R17、R18

2

470

电阻,470,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-07470RL

Yageo

R28、R29、R30、R34、R35、R36

6

10

电阻,10,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW060310R0JNEA

Vishay-Dale

R44

1

5m

5mΩ,±1%,7W,片上电阻,非标准,汽车 AEC-Q200,电流检测,可承受脉冲,防潮金属元件

2818

WSHM28185L000FEA

Vishay

R47

1

25kΩ

微调电位计,25kΩ,0.5W,TH

9.53mm x 8.89mm

3352T-1-253LF

Bourns

R54

1

47

电阻,47.0,0.1%,0.1W,0603

603

RT0603BRD0747RL

Yageo America

S1

1

开关,DPDT,开-开,0.4VA,28V,TH

DPDT 开关,4.5mm x 7mm

G22AP

NKK 交换机

S2、S3、S4

3

开关,切换,SPDT 0.4VA 28V

6.8mm x 23.1mm x 8.8mm

B12AP

NKK 交换机

S5

1

开关,触控式,SPST,12V,SMD

SMD,6mm x 3.9mm

434121025816

Wurth Elektronik

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J8、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19、SH-J20、SH-J21、SH-J22、SH-J23、SH-J24

22

1x2

分流器,2.54mm,金,黑色

分流器,2.54mm,黑色

60900213421

Wurth Elektronik

TP1、TP10、TP14、TP40、TP41、TP42、TP43、TP44、TP45

9

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone

TP3、TP4、TP31、TP32、TP33、TP50

6

测试点,微型,白色,TH

白色微型测试点

5002

Keystone

TP8、TP12

2

测试点,微型,黑色,TH

黑色微型测试点

5001

Keystone

TP9、TP11、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP39

9

测试点,微型,SMT

Testpoint_Keystone_Miniature

5015

Keystone

TP21、TP22、TP23、TP24

4

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

Harwin

TP27、TP28、TP29

3

测试点,紧凑型,SMT

Testpoint_Keystone_Compact

5016

Keystone

U1

1

汽车级无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器

WQFN32

MCF8329A1IQRRYRQ1

德州仪器 (TI)

U3

1

UART 接口 IC USB 全速至串行 UART IC,包含振荡器和 EEPROM,SSOP-28

SSOP28

FT232RNL-REEL

FTDI

U4

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

U5

1

CPU16 MSP430™ FRAM 微控制器 IC,16 位 24MHz 32KB (32K x 8) FRAM 48-LQFP (7x7)

LQFP48

MSP430FR2355TPTR

德州仪器 (TI)

Y1

1

谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD

4.5mm x 1.2mm x 2mm

CSTCR4M00G55B-R0

MuRata