ZHCUCH0A October   2024  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

快速入门指南

MCF8329RRYEVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 60V 的电源。若要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:

  1. 将电机相位连接到连接器 J11 上的 A、B 和 C。
  2. 请勿打开电源。将电机电源连接到连接器 J10 上的 PVDD 和 GND。
  3. 选择 J6 为 5V_USB 和 J8 为 3V3COM 以便通过 USB 电源为 MSP430 供电。
  4. 将 Micro-USB 线缆连接到计算机中。
  5. 将电位计按顺时针旋转,使电机上电后速度为零。
  6. 将开关 S2 切换至顶部以将 DRVOFF 设置为打开,将 S3 切换至底部以将 DIR 设置为 ABC,并将 S4 切换至底部以将器件设置为唤醒状态。
  7. 将开关 S1 切换至向下位置,以将 EVM 设置为支持 MCF8329A-Q1。
  8. 将 J13 上的跳线设置为 POT 位置,以将电位器 R47 的模拟电压施加到 SPEED/WAKE 引脚。
  9. 打开电机电源。
  10. 使用电位器 R47 来控制电机的速度,使用开关来禁用电机驱动器、改变方向或对电机施加制动。或者,使用 GUI 来监控电机的实时速度,将 MCF8329 置于低功耗睡眠模式,并读取 LED 的状态,如节 3所示。
注: 如果使用 MCF8329B-Q1,则将 S1 设置到向上位置,以将 EVM 设置为支持 MCF8329B-Q1。
MCF8329RRYEVM 快速入门指南参考图 2-1 快速入门指南参考