ZHCUCH0A October 2024 – July 2025
MCF8329RRYEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 2-2 中汇总了所有这些可配置设置。
| 位号 | 设置名称 | 说明 | 层 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| J8 | 3V3_SEL | 为 MCU 电源选择 3.3V 电源 | 顶层 | J8 = 3V3EXT | 外部 |
| J8 = 3V3COM | 来自 FTDI (30mA) | ||||
| J6 | 5V_SEL | 为 FTDI 电源选择 5V 电源 | 顶层 | J6 = 5V_EXT | 外部 |
| J6 = 5V_USB | 来自 USB 电源 (500mA) | ||||
| J13 |
SPEED_SEL |
选择 SPEED 输入源 |
顶层 |
J13 = I2C |
从 S4 开关 |
| J13 = EXT |
外部 EXT_SPEED 测试点 |
||||
| J13 = POT | 来自电位计 R47 | ||||
| J13 = INT_PWM | 来自内部 PWM。通过旋转 POT R47 可改变 PWM 占空比 | ||||
| J9 | MSP 到 MCx 分流跳桥 | 插入跳线时,将来自 MVU 和用户开关的信号连接到 MCF8329 | 顶层 | DRVOFF_SW |
DRVOFF |
| DIR_SW | 引脚 29 | ||||
| MCU_RST | 引脚 30 | ||||
| SPEED_WAKE | SPEED/WAKE | ||||
| MSP_SCL | SCL | ||||
| MSP_SDA | SDA | ||||
| MSP_CLK_P4.5 | NC | ||||
| NC | NC | ||||
|
MSP_STE |
NC |
||||
| MSP_A2 | NC | ||||
| MSP_A1 | GCTRL | ||||
| NC | NC | ||||
| MSP_nFAULT | nFAULT | ||||
| MSP_FGOUT | FGOUT | ||||
| NC | NC | ||||
| GND | GND | ||||
| J12 | VREG_SEL | 选择 VREG 电源 |
顶层 |
右侧位置 | VREG 由 MOSFET Q7 供电 |
| J1 | AVDD LED | 将 AVDD LED 连接至 3.3V 上拉电阻 |
顶层 |
连接 | 接通 AVDD 时,D1 亮起 |
| J2 |
nFAULT LED |
将 nFAULT LED 连接至 3.3V 上拉电阻 |
顶层 |
连接 | 当 nFAULT 被拉至低电平时,D2 亮起 |
| J3 |
PVDD LED |
将 PVDD LED 连接至 3.3V 上拉电阻 |
顶层 |
连接 | 向 PVDD 施加电压时,D3 亮起 |
| S1 |
不适用 |
根据 MCF8329 型号,将引脚 29 和 30 连接到适当的信号 |
顶层 |
底层 | 为 MCF8329A 配置设置引脚 29 和 30 |
| 顶层 |
为 MCF8329B 配置设置引脚 29 和 30 |
||||
| S2 | DRVOFF |
禁用栅极驱动器 |
顶层 |
底层 |
MCF8329 已禁用 |
|
顶层 |
启用 MCF8329 | ||||
| S3 | DIR | 控制电机旋转方向 |
顶层 |
底层 | ABC |
| 顶层 | ACB | ||||
| S4 | SPEED/WAKE | 将 SPEED/WAKE 引脚拉至高电平或低电平。用于在 I2C 速度模式下使 MCF8329 保持唤醒状态而不会空闲 |
顶层 |
底层 |
将 SPEED/WAKE 引脚拉至低电平 |
|
顶层 |
将 SPEED/WAKE 引脚拉至 高电平 |