ZHCUCH0A October   2024  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

硬件连接概述

MCF8329RRYEVM 的主要块如图 2-2 中所示。MCF8329RRYEVM 的设计输入电源电压为 4.5V 至 60V,最大电流为 30A。MCF8329RRYEVM 包含具有六个外部 N 沟道功率 MOSFET 的功率级,并支持包括 5mΩ 电流检测分流电阻器在内的无源器件。MCF8329RRYEVM 具有板载 FTDI 芯片和 MSP430FR2355,用于与 GUI 连接。

MCF8329RRYEVM MCF8329RRYEVM 主要硬件模块图 2-2 MCF8329RRYEVM 主要硬件模块