ZHCUCG7 October 2024
TMP9R01 是一款耐辐射、高精度、低功率远程温度传感器监控器,内置本地温度传感器。其远程接点通常采用低成本分立式 NPN 或 PNP 晶体管,或微处理器、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 中集成的基板热晶体管。本地和远程传感器均用 12 位数字编码表示温度,分辨率为 0.0625°C。此两线制串口接受 SMBus 通信协议,以及多达 9 个不同的引脚可编程地址。表 1-3 包含了在使用该 EVM 时要考虑的有关 TMP9R01 的一些参数。
| 器件规格 | 值 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -55°C 至 125°C |
| 最大本地温度精度 | 2C |
| 最高远程温度精度 | 1.5C |
| 工作电源电压范围 | 1.7V 至 3.6V |