ZHCUCG7 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED(D3、D5、D6)和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
    6. 2.6 远程 BJT - Q1
    7. 2.7 地址跳线
    8. 2.8 电流测量 - SEL 测量
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 数据采集选项卡
    4. 3.4 寄存器选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 列出了 TMP9R01EVM 的物料清单。

表 4-1 物料清单

位号

数量

值

说明

器件型号

封装参考

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

SENS129

不限

C1, C6

2

2.2μF

电容,陶瓷,2.2μF,16V,+/-10%,X5R,0402

GRM155R61C225KE11D

0402

MuRata

C2、C7

2

10µF

电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603

C1608X5R1A106M080AC

0603

TDK

C3、C4

2

10pF

电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402

C0402C100K4GACTU

0402

Kemet

C5、C11、C12、C16、C17、C18

6

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

LMK105BJ104KV-F

0402

Taiyo Yuden

C8、C9、C10

3

0.47μF

电容,陶瓷,0.47μF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

JMK105B7474KVHF

0402

Taiyo Yuden

C13

1

0.1μF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402

ATC530L104KT16T

0402

AT Ceramics

C14

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,0603

C0603C102J5GACTU

0603

Kemet

C15

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402

CL05B222JB5NNNC

0402

Samsung Electro-Mechanics

D1

1

4.3V

二极管,齐纳,4.3V,300mW,SOD-523

BZT52C4V3T-7

SOD-523

Diodes Inc.

D2

1

6.2V

二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523

BZT52C6V2T-7

SOD-523

Diodes Inc.

D3

1

绿色

LED,绿色,SMD

SML-LX0603GW-TR

LED,绿色,0603

Lumex

D4、D5、D6

3

红色超高亮

LED,红色超高亮,SMD

150060SS75000

LED_0603

Wurth Elektronik

J1

1

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

48037-1000

USB Type-A 直角

Molex

J3、J4

2

接头,100mil,3x1,金,TH

TSW-103-07-G-S

3x1 接头

Samtec

J5

1

接头,100mil,2x1,金,TH

5-146261-1

接头,2x1,100mil

TE Connectivity

L1

1

220Ω

铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402

BLM15AG221SN1D

0402

MuRata

Q1

1

40V

晶体管,NPN,40V,0.2A,3-UFDFN

MMBT3904LP

3-UFDFN

Diodes Inc.

R1、R2

2

22

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ220X

0402

Panasonic

R3

1

100k

电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ104X

0402

Panasonic

R4、R16

2

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ102X

0402

Panasonic

R5

1

1.00Meg

电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

RMCF0402FT1M00

0402

Stackpole Electronics Inc

R6

1

1.50k

电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

RMCF0402FT1K50

0402

Stackpole Electronics Inc

R7

1

47

电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ470X

0402

Panasonic

R8

1

110

电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2RKF1100X

0402

Panasonic

R9、R10、R11、R12、R13、R14

6

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ103X

0402

Panasonic

R15、R18

2

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,0603

RC0603JR-071KL

0603

Yageo

R17

1

33.0k

电阻,33.0k,1%,0.063W,0402

RC0402FR-0733KL

0402

Yageo America

R19、R20、R21

3

0

电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603

RCS06030000Z0EA

0603

Vishay-Dale

S1

1

开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT

CHS-01TB

开关,单个顶部滑动,2.5 x 8 x 2.5mm

Copal Electronics

SH-J1、SH-J2、SH-J3

3

单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座

M7582-05

单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座

Harwin

SW1

1

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

PTS820 J20M SMTR LFS

3.9x2.9mm

C&K Components

TP1、TP2、TP3

3

测试点,微型,黑色,TH

5001

黑色微型测试点

Keystone Electronics

U1、U4

2

单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

TLV70033DCKR

DCK0005A

德州仪器 (TI)

U2

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

TPD4E004DRYR

DRY0006A

德州仪器 (TI)

U3

1

电平转换 I2C 总线中继器,DGK0008A (VSSOP-8)

TCA9517DGKR

DGK0008A

德州仪器 (TI)

U5

1

16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

MSP430F5528IRGCR

RGC0064B

德州仪器 (TI)

U6

1

高精度、耐辐射 (RHA)、远程和本地温度传感器

TMP9R01MDGSTSEP

VSSOP10

德州仪器 (TI)

U7

1

双路反相器,DCK0006A (SOT-SC70-6)

SN74LVC2G04DCKR

DCK0006A

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶体,24MHz,SMD

XRCGB24M000F2P00R0

2x1.6mm

MuRata

J2

3

接头,100mil,3x1,金,TH

TSW-103-07-G-S

3x1 接头

Samtec