ZHCUCG7 October 2024
表 1-2 列出了 EVM 每个部分的绝对最大热性能条件。两个主要部分是控制器部分和可拆式传感器部分。评估器件在极端温度下的性能时,必须考虑这些限值。在这种情况下,如果设置条件超过控制器绝对最大热性能规格,则必须分离可拆式传感器部分,以便在这些温度下仅评估传感器(而不是 MCU)。
| 板部分 | 条件 | 温度范围 |
|---|---|---|
| 控制器板 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA) | -40°C 至 85°C |
| 绝对最大结温值 (TJ (MAX)) | 95°C | |
TMP9R01 可拆板 | 建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA) | -55°C 至 150°C |