ZHCUCG7 October 2024
该 EVM 提供了两种测量 TMP9R01 器件总静态电流的方法。在 EVM 的这一部分中,有一个跳线和三个测试点:TP1、TP2 和 GND。
选项 1:使用 TP1 和 TP2 的已知电压测量值来测量流过电阻器的电流。跳线与电阻器并联。要利用此选项,用户需要移除跳线,并使用所选的值重新填充电阻器 R21。
选项 2:使用 SMU 提供电压并测量通过 TP2 和 GND 的电流。要利用此选项,请移除 R21 电阻,通过子稳压器开关关闭 USB 电源,并在 1.7V 至 3.6V 范围内以相同的电压为 TP1 和 TP2 供电。
测量流经该器件的电流时,下图显示了电流输出的预期结果。器件所处的模式有不同的电流范围。关断模式消耗的功率最少,有效转换模式消耗的功率最多。
| 典型值 (µA) | 最大值 (µA) | ||
|---|---|---|---|
| Iq | 有效转换,本地传感器 | 240 | 375 |
| 有效转换,远程传感器 | 400 | 600 | |
| 待机模式(转换之间) | 15 | 35 | |
| 关断模式,串行总线无效 | 3 | 8 | |
| 关断模式,串行总线有效,fs = 400kHz | 90 | ||
| 关断模式,串行总线有效,fs = 2.17MHz | 350 |