ZHCUCG7 October 2024
开关 S1 可启用和禁用板载 3.3V 稳压器:U5。启用该子稳压器后,绿色 LED D3 亮起。为了使 TMP9R01EVM 正常运行,必须启用该子稳压器,因为该子稳压器为器件供电并提供通信线路的上拉电压。
红色 LED D4 是 MSP430F5528 状态 LED。LED 状态显示不同的工作模式,如表 2-1 所示。
| D4 LED 状态 | MSP430F5528 工作模式 |
|---|---|
| 关闭 | EVM 已连接到 EVM GUI |
| 以 4 次闪烁为一组进行闪烁 | EVM 已插入 PC,未连接到 EVM GUI |
| 持续闪烁 | 已连接到 USB 电源 |
EVM 上还有另外两个 LED。D5 LED 可以指示 THERM 故障,并在器件检测到 THERM 故障并将引脚置于低电平时亮起。D6 执行相同的功能,但针对 ALERT/THERM2 引脚。这两个 LED 均为红色。