ZHCUCG2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源拓扑
      2. 2.2.2 PCB 和外形因数
      3. 2.2.3 天线
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AWRL1432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TPS628502-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TLIN1021A-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 开始使用硬件
        1. 3.1.1.1 主上电选项
          1. 3.1.1.1.1 在主上电选项中建立连接
        2. 3.1.1.2 辅助上电选项
          1. 3.1.1.2.1 在辅助上电选项中建立连接
        3. 3.1.1.3 通电检测 (SOP)
        4. 3.1.1.4 AWRL1432 初始化:电路板编程
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

TPS628502-Q1

TPS628502-Q1 是一款 2A(持续)易用型高效同步直流/直流降压转换器。开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。此器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。对于毫米波雷达传感器应用,建议以更高的开关频率在强制 PWM 模式下运行直流/直流转换器。为了减少辐射发射和传导发射,可以启用展频时钟 (SSC)。