ZHCUCG2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源拓扑
      2. 2.2.2 PCB 和外形因数
      3. 2.2.3 天线
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AWRL1432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TPS628502-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TLIN1021A-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 开始使用硬件
        1. 3.1.1.1 主上电选项
          1. 3.1.1.1.1 在主上电选项中建立连接
        2. 3.1.1.2 辅助上电选项
          1. 3.1.1.2.1 在辅助上电选项中建立连接
        3. 3.1.1.3 通电检测 (SOP)
        4. 3.1.1.4 AWRL1432 初始化:电路板编程
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

通电检测 (SOP)

AWRL1432 器件具有 3 种不同的启动模式(SOP 模式)配置:应用模式(功能模式)、器件管理模式(QSPI 刷写模式)和调试模式(开发模式)。必须先执行表 3-1 所示的 SOP 模式配置。在设置正确的 SOP 模式之后,必须发出 nRESET 以注册 SOP 设置。

连接器引脚 J2.5 和 J2.6 分别专用于 SOP0 和 SOP1。默认情况下,SOP0 和 SOP1 在设计中被拉至高电平。因此,未从外部连接 J2.5 和 J2.6 时,器件将以调试模式 启动。将 J2.5 或 J2.6(或两者)连接到 GND(可以使用 LP-XDS110 的 GND 引脚)可以在不同 SOP 模式之间切换。

表 3-1 不同的 SOP 模式
SOP 模式 PMIC_CLK_OUT、TDO 组合(SOP1、SOP0) SOP1 所需的连接 SOP0 所需的连接
SOP_MODE1 器件管理模式(QSPI 刷写模式) 00 GND GND
SOP_MODE2 应用模式(功能模式) 01 GND NC
SOP_MODE4 调试模式(开发模式) 11 NC NC