ZHCUCG2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源拓扑
      2. 2.2.2 PCB 和外形因数
      3. 2.2.3 天线
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AWRL1432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TPS628502-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TLIN1021A-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 开始使用硬件
        1. 3.1.1.1 主上电选项
          1. 3.1.1.1.1 在主上电选项中建立连接
        2. 3.1.1.2 辅助上电选项
          1. 3.1.1.2.1 在辅助上电选项中建立连接
        3. 3.1.1.3 通电检测 (SOP)
        4. 3.1.1.4 AWRL1432 初始化:电路板编程
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

设计注意事项

此设计旨在通过成本高度优化的物料清单为客户提供一个现成的小尺寸毫米波脚踢开启雷达传感器。在此设计中,由这两个电压轨(3.3V 和 1.8V)供电的 AWRL1432 器件无需额外的直流/直流转换器即可生成 1.2V 外部电压,使设计具有超小的外形尺寸。

为此电路板设计的天线能够使用低成本 Isola® FR408HR 材料提供 120°(方位角)x 90°(仰角)视场和 4dBi 峰值增益。此参考设计还采用 TI 的低成本、小尺寸、高性能直流/直流转换器和 LIN PHY。

板载连接器(J1、J2 和 J3)可引出各种通信外设(UART、RS232、SPI、CAN、LIN、JTAG、I2C、GPIO)、SOP、PWR 和 GND,包括一个专用的 10 引脚连接器 (J1) 用于直接连接 LP-XDS110,从而简化电路板运行。此设计中使用的板载连接器具有 1.27mm 间距,这也有助于减小电路板的总体外形尺寸。