ZHCUCG2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电源拓扑
      2. 2.2.2 PCB 和外形因数
      3. 2.2.3 天线
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AWRL1432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TPS628502-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TLIN1021A-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 开始使用硬件
        1. 3.1.1.1 主上电选项
          1. 3.1.1.1.1 在主上电选项中建立连接
        2. 3.1.1.2 辅助上电选项
          1. 3.1.1.2.1 在辅助上电选项中建立连接
        3. 3.1.1.3 通电检测 (SOP)
        4. 3.1.1.4 AWRL1432 初始化:电路板编程
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

AWRL1432 初始化:电路板编程

使用 12V 连接为电路板供电后,必须将一个程序加载到外部闪存中。Radar Toolbox 中提供了用于运行脚踢开启演示的应用程序二进制文件、线性调频脉冲配置和 GUI(有关更多详细信息,请参阅节 3.2)。TI 还提供了毫米波低功耗软件开发套件 (L-SDK)。这是一个适用于 AWRLx 系列毫米波传感器的统一软件平台,支持评估和开发。毫米波雷达可视化工具用户指南 中介绍了如何使用此设计环境。按照以下步骤加载应用程序映像文件:

  1. 安装 UniFlash 软件,可从以下网址下载该软件:http://www.ti.com.cn/tool/cn/uniflash。安装后继续执行下一步。
  2. 使用节 3.1.1.1或节 3.1.1.2中提到的上电选项之一将电路板与 PC 连接。
  3. 打开 UniFlash 软件。从 Category 标题中选择 mmWave,从可用器件字段中选择 AWRL1432,然后点击 Start 按钮(请参阅图 3-3)。

    TIDEP-01036 UniFlash 配置

    图 3-3 UniFlash 配置
  4. 点击 Browse 按钮并导航到要加载的应用程序映像文件。文件路径和名称为
    <RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\radar_toolbox latest version\source\ti\examples\Kick_to_Open\prebuilt_binaries\gesture_recognition_demo.Release.appimage。在字段中填入文件名后,点击程序左侧的 Settings & Utilities 菜单(请参阅图 3-4)。

    TIDEP-01036 UniFlash 设置

    图 3-4 UniFlash 设置
  5. 将 LP-XDS110 连接到 USB 端口后,打开 Microsoft® Windows® Device Manager。找到 XDS110 Class Application/User UART 端口并记下 COM 端口号。图 3-5 中的示例显示该 COM 端口为 COM20。

    TIDEP-01036 确定 COM 端口

    图 3-5 确定 COM 端口
  6. 返回到 UniFlash 软件并输入从设备管理器中记下的 COM 端口号。然后,点击窗口左侧的 Program 菜单以返回到上一个菜单(请参阅图 3-6)。

    TIDEP-01036 输入 COM 端口

    图 3-6 输入 COM 端口
  7. 按下 LP-XDS110 上的复位按钮以复位 AWRL1432 器件。然后,选择 Load Image。此操作会将程序加载到闪存中。要执行该程序,请将 SOP 设置更改为功能模式。程序随即运行。

TIDEP-01036 加载映像

图 3-7 加载映像