ZHCUCG2 October 2024
此参考设计可通过两种方式上电。此设计的主要上电方式是将 VBAT 引脚 (J2.7) 连接到电池电源(直流电源,通常为 12V)。第二种方式是使用 LP-XDS110 开发套件为器件上电。在这两种方式中,都会使用 LP-XDS110 将器件与 PC 连接起来。LP-XDS110 可访问板载 XDS110 (TM4C1294NCPDT) 仿真器,该仿真器提供以下连接 PC 的接口: