ZHCUCG0 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

配置选项卡

若要对每个连接的 EVM 进行初始设置,请点击左侧菜单上的 INA231EVM (配置)图标。图 3-8 显示了一个配置工具示例。

INA231EVM 配置工具图 3-8 配置工具

从此页面上,您可以设置要使用的 EVM 数量,然后对于每个 EVM,您可以指明物理硬件开关设置并配置分流电阻和 CURRENT_LSB。下面介绍了此页面上的每个选项和字段:

  • Number of EVMs
    • 此设置用于向 GUI 规定 SCB 上连接的 EVM 数量。
    • 请注意,SCB 和 GUI 一次最多仅支持 4 个 INA231EVM。
    • 在此处更改该设置时,也会更改“Results Data”选项卡上的相同设置。
  • 所选 EVM
    • 此设置指示当前要更改设置的 EVM。
    • 这还会选择连接到“Registers”选项卡的 EVM。
  • Hardware Switch Settings
    • 完成这些设置,以便与 EVM 上的物理开关设置保持一致。
    • 请注意,在更改此页面上的任何其他设置之前,需要先完成此设置。在完成此设置之前,GUI 会阻止其他设置。
    • 在此处更改该设置时,也会更改“Results Data”选项卡上的相同设置。
  • Shunt/Current Configuration
    • 此部分用于输入分流电阻信息并帮助计算 CURRENT_LSB 和设置 CALIBRATION 寄存器。以下内容说明了如何使用各个字段:
      • RSHUNT
        • 输入所用分流电阻的值,单位为 mΩ。
      • Max Expected Current
        • 输入分流电阻上的最大预期电流值,单位为 A。
        • 如果“Max Expected Current”字段留空,则可以手动调整 CALIBRATION,此工具会显示使用该 EVM 可测量的“True Max Current”值。
      • CURRENT_LSB
        • 这是计算得出的 CURRENT_LSB 值,单位为安培。此字段会自动根据“Max Expected Current”字段进行填充。
        • 如有需要,可以手动更改此字段,并且更改会向下筛选。
      • CALIBRATION
        • 根据 RSHUNT 和 CURRENT_LSB 计算得出的 CALIBRATION 值。当此字段发生更改时,对应的值会自动写入 CALIBRATION 寄存器。
        • 如有需要,可以手动更改此字段,并且更改会向下筛选。
        • 从寄存器映射页面更改此值时也会更改此处的值。
      • True CURRENT_LSB
        • 这是根据给定的分流电阻值从 CALIBRATION 寄存器计算得出的实际 CURRENT_LSB 值(单位为安培)。
        • 这是“Results Data”部分中用于计算的值。
      • True Max Current
        • 这是根据 VSHUNT 和 CURRENT 寄存器并使用 RSHUNT 和 True CURRENT_LSB 计算得出的最大可测量电流(单位为安培)。
      • Required Sensing Range
        • 这里显示了使用指定的分流电阻来测量最大预期电流所需的感测范围。
        • 如果未指定“Max Expected Current”,则使用“True Max Current”字段中的值。