ZHCUCG0 October 2024
INA231 是一款具有 1.8V I2C 兼容接口(具有 16 个可编程地址)的电流分流和功率监测器。INA231 监控分流压降和总线电源电压,如果数值超出编程范围,其通过将 ALERT 引脚置为有效来提供更好的保护。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特),从而减轻主机处理负载。
INA231 检测总线(电压介于 0V 至 28V)上的电流,该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗 330μA(典型值)电源电流。INA231 额定运行温度范围为–40°C 至 +125°C。
INA231 有两个版本:INA231A 启动时会执行分流和总线电压的连续转换,而 INA231B 则在低电流关断模式下启动。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电压 |
|---|---|---|---|---|
| INA231 | I2C | 16 位 | 0.5% | ±50µV |