ZHCUCG0 October   2024 INA231

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

寄存器选项卡

若要查看和编辑器件寄存器,请点击左侧菜单上的INA231EVM (寄存器)图标。“Registers”选项卡如图 3-9 所示。

INA231EVM GUI 寄存器选项卡图 3-9 GUI 寄存器选项卡

通过此页面,可以在 EVM 上读取和写入器件寄存器。这里列出了一些重要注意事项:

  • 在“Register”页面上,使用顶部的 Selected EVM 下拉菜单来选择要使用的器件。
    • 注意,在此处更改该设置时,也会更改“Configuration”选项卡上的相同设置。
    • 此设置的功能是,在 MCU 中设置默认读取/写入地址,然后读回所有寄存器值,以更新“Registers”页面。注意,如果数据采集频率高,可能会导致数据收集略有延迟。为防止出现这种情况,在开始采集数据前,请先设定器件设置。
  • 默认情况下,所有更改都会自动写入器件。如果需要,将 Immediate Write 设置更改为 Deferred Write,以便仅在就绪后允许写入。
    • 用户可以通过以下任一方法修改可写寄存器值:
      • 通过右侧 Field View 部分中的小工具设置。
      • 使用十六进制或十进制值直接更改 Value
      • 双击任何单个位。
  • 打开 Auto Read 将只会更新“Registers”页面中的寄存器,而不会更新 Results Data 部分中的图形。
    • 如果在收集数据期间使 Auto Read 处于打开状态,可能会干扰数据收集时序。
  • 有关寄存器或寄存器位字段的问题,请选择 INA231EVM 图标。
    • 如果对寄存器还有更多疑问,请查看数据表。
  • 为了方便起见,可以将寄存器设置保存起来,之后再载入任何具有相同寄存器映射的器件。为此,可转到 File > Register Data,如图 3-10 中所示。
    INA231EVM 保存和加载寄存器设置图 3-10 保存和加载寄存器设置
    • 在加载数据后按下 Read All Registers 按钮,以使用实际器件值更新寄存器页面,以防加载的寄存器与连接的器件不兼容。