ZHCUCG0 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

GUI 至 EVM 连接

若要将 GUI 连接至 EVM,请按照以下步骤操作:

  1. 按照初始设置 所述设置和启动 GUI。
    1. 确保在上电之前将 EVM 连接到 SCB。
  2. 关闭 README.md 文件页面以启动 EVM 和 GUI 之间的连接。如果连接成功,GUI 左下角附近会显示文本 Hardware Connected。
    INA231EVM 硬件已连接图 3-4 硬件已连接
    1. GUI 的左上角附近会显示一个绿色指示器和器件类型以及文本 DEVICE CONNECTED。
      INA231EVM 器件已连接图 3-5 器件已连接
    2. 如果 GUI 中未显示 Hardware Connected 和 DEVICE CONNECTED,请长按 EVM 上的 RESET 按钮进行重试。
      1. 如果该选项不起作用,则检查 Options > Serial Port 下的其他硬件 COM 端口。
        INA231EVM 更改串行端口图 3-6 更改串行端口
    3. 如果硬件仍然没有连接,则确保使用的 GUI 和 EVM 组合正确无误。
      1. 如果使用的 GUI 和 EVM 组合正确,则可能需要对 SCB 固件重新编程,如固件调试 中所述。
      2. 很多连接问题都可以通过以下其中一个方法得到解决:
        1. 在 EVM 与 SCB 彼此连接的情况下,长按 EVM 上的 RESET 按钮。
          • 刷新 GUI 有时也可以帮助解决此问题。
        2. 将 EVM 连接到其他 USB 端口。
          • 避免使用长电缆和 USB 集线器。
          • 如果使用的是台式 PC,可尝试使用机箱背面的 USB 端口。