ZHCUCG0 October   2024 INA231

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

初始设置

首次设置 GUI:

  1. 确保前面提到的驱动程序已成功安装,以使一切正常工作,并且 GUI 可以在必要时更新 EVM 固件。
  2. 检查以确保 EVM 和 SCB 控制器单元已插入 PC,然后转到前面提供的 GUI 链接。
    1. 在将 SCB 插入 USB 端口之前,请验证 EVM 已连接到 SCB。
  3. 打开 GUI Composer 应用程序,以从网络浏览器启动 GUI(请参阅图 3-2)。
    INA231EVM GUI Composer 应用程序图 3-2 GUI Composer 应用程序
    1. GUI 链接会打开所有版本的 GUI。TI 建议启用最新的可用版本。
    2. 首次设置 GUI Composer 时,请根据提示下载 TI Cloud Agent 和浏览器扩展(请参阅图 3-3)。这些提示在关闭 README.md 对话框后出现。
    INA231EVM TI Cloud Agent图 3-3 TI Cloud Agent
  4. (可选)要下载 GUI 以供离线使用,请点击 GUI Composer 应用程序中的 INA231EVM 图标,然后按照提示操作(请参阅图 3-2)。