ZHCUCE2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4. 1特性
  5.   应用
  6.   6
  7.   7
  8. 2引言
  9. 3EVM 设置
  10. 4EVM 连接器和测试点
    1. 4.1 USB2ANY 调试
  11. 5测试步骤
    1. 5.1 设备
    2. 5.2 充电模式
    3. 5.3 运输模式
  12. 6PCB 布局
  13. 7原理图
  14. 8物料清单
  15.   商标
  16. 9修订历史记录

特性

此 EVM 具有以下特性:

  • 1A 线性电池充电器

  • I2C 可配置电池调节电压,精度为 0.5%

  • 低至 0.5mA 的可配置终止电流

  • 可编程热负荷曲线,具有可配置的热、温、凉、冷阈值

  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电

  • 15nA 关断模式可实现最长的货架期

  • 12 位、7 通道 ADC

  • 具有 DVS 输出的集成降压转换器

  • 具有 DVS 输出的集成降压/升压转换器

  • 电源时序

  • 两个集成式 I2C 可编程 LDO

  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和复位输入

  • I2C 通信控制

  • 四条配备 LED PWM 驱动器的 GPIO 线路

有关集成 IC 的详细特性和运行情况,请参阅器件数据表。