ZHCUCE2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4. 1特性
  5.   应用
  6.   6
  7.   7
  8. 2引言
  9. 3EVM 设置
  10. 4EVM 连接器和测试点
    1. 4.1 USB2ANY 调试
  11. 5测试步骤
    1. 5.1 设备
    2. 5.2 充电模式
    3. 5.3 运输模式
  12. 6PCB 布局
  13. 7原理图
  14. 8物料清单
  15.   商标
  16. 9修订历史记录

充电模式

按以下方式连接设备:

  • 电源 PS#1:5V 时 BQ25190 的 VIN
  • 电源 PS#2:3.7V 时 BQ25190 的 VBAT
  • 示波器通道 SC#1:VIN
  • 示波器通道 SC#2:VSYS
  • 示波器通道 SC#3:VBAT
  • 示波器通道 SC#4: BUCK

移除 /CE 上拉跳线并确保 TS 跳线放置在固定 TS 电阻器处。打开电源 PS#2,然后打开电源 PS#1。VSYS 将升高到 4.5V 电平。BUCK 应升高到 1.85V 电平。只要 TS 保持在默认配置并且没有其他故障,器件就会开始充电。

BQ25190EVM BQ25190 EVM 连接图 5-1 BQ25190 EVM 连接.

若要调整充电电流或更改其他参数,请将 USB2ANY 连接到 EVM,然后启动 TI Charger GUI。

注: 如果电源(VIN 和 VBAT)关断,则需要重新启动 TI Charger GUI,以使正确的 I2C 事务反映在 TI Charger GUI 中
BQ25190EVM TI Charger GUI 器件选择图 5-2 TI Charger GUI 器件选择

从充电器选项中选择 BQ2518X。点击 Quick Start 或 Register Map。

BQ25190EVM BQ25190EVM 已连接图 5-3 BQ25190EVM 已连接

“Quick Start”如图 5-4 所示

BQ25190EVM 快速入门图 5-4 快速入门

“Register Map”如图 5-5 所示。

BQ25190EVM 寄存器映射图 5-5 寄存器映射

“Charger”页面提供充电、TS 和 MR 相关配置。

BQ25190EVM 充电器页面图 5-6 充电器页面

“Status”页面提供状态位指示、标志和掩码。

BQ25190EVM 状态页面图 5-7 状态页面

“Power rails”页面提供与 Buck、Buck-boost 和 LDO 电源轨相关的配置。

BQ25190EVM 电源轨页面图 5-8 电源轨页面

“Peripherals”页面提供计时器和 GPIO 的配置。

BQ25190EVM 外设页面图 5-9 外设页面

ADC 页面提供 ADC 和 ADC 通道的配置和读数。

BQ25190EVM ADC 页面图 5-10 ADC 页面