ZHCUCE2
October 2024
1
说明
开始使用
1
特性
应用
6
7
2
引言
3
EVM 设置
4
EVM 连接器和测试点
4.1
USB2ANY 调试
5
测试步骤
5.1
设备
5.2
充电模式
5.3
运输模式
6
PCB 布局
7
原理图
8
物料清单
商标
9
修订历史记录
警告:
表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸!
电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在运行过程中或运行刚结束时,用户不得触摸电路板。