ZHCUCE2 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4. 1特性
  5.   应用
  6.   6
  7.   7
  8. 2引言
  9. 3EVM 设置
  10. 4EVM 连接器和测试点
    1. 4.1 USB2ANY 调试
  11. 5测试步骤
    1. 5.1 设备
    2. 5.2 充电模式
    3. 5.3 运输模式
  12. 6PCB 布局
  13. 7原理图
  14. 8物料清单
  15.   商标
  16. 9修订历史记录

运输模式

若要进入运输模式,请通过 I2C 事务设置 EN_SHIP_RST 位或 PB_LPRESS_ACTION 位来启用运输模式,如图 5-11 所示:

  • EN_RST_SHIP = 2b01(启用运输模式,在按下按钮或插入适配器时唤醒)

  • PB_PRESS_ACTION = 2b10(启用运输模式)

如果将 EN_RST_SHIP 设置为 2b01,请通过移除 VIN 来进入运输模式。如果通过将 PB_LPRESS_ACTION 设置为 2b10 来启用运输模式,请按住 TS/MR 按钮并保持配置的 tLPRESS,然后移除 VIN。

用户将知道系统处于运输模式,因为 SYS (SC#2) 上的电压将降至 0V。

BQ25190EVM SHIP_RST 寄存器图 5-11 SHIP_RST 寄存器